Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CQ2-Z

CQ2-Z
Tras la revisión de nuestra popular serie CQ2 de cilindros compactos, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama para ofrecerle ventajas de rendimiento aún mayores, así como un mayor número de opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y los antiguos modelos es el completo rediseño del cuerpo, que ofrece mejoradas posibilidades de montaje de los detectores magnéticos, además de una reducción del peso total del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 con diámetros de 32 a 200 mm incorporan ranuras de deslizamiento que pueden acomodar detectores magnéticos en los cuatro laterales del cilindro sin necesidad de emplear accesorios, mientras que el nuevo diseño del cuerpo de los cilindros con diámetros más pequeños de entre 12 y 25 mm también incorpora ranuras de deslizamiento para poder acomodar detectores magnéticos en dos de los lados sin el uso de fijaciones adicionales. El producto está diseñado para utilizarse con nuestros detectores magnéticos de estado sólido con indicador de 2 colores y fácil ajuste. El canal del detector magnético integrado garantiza una total protección frente a posibles daños accidentales, así como la salud y seguridad tanto durante la instalación como durante las tareas de mantenimiento.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos