Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador de giro tipo paleta - CRB

Giro en espacios limitados

  • Máquinas más compactas y ligeras – 115 g y 55,6 mm (tamaño 20); ajuste del ángulo y detector incorporados
  • Reduce la presión de funcionamiento de la máquina conservando el par del actuador – Construcción de doble paleta disponible con un par efectivo de hasta 9,24 N·m (tamaño 40 y 0,6 MPa)
  • Reduce el tiempo de instalación, inspección y mantenimiento – El conexionado, cableado y ajuste del ángulo pueden realizarse desde el mismo lado
  • Movimientos suaves y precisos incluso a baja velocidad – Ampliamos el rango a baja velocidad (0,5s / 90º).

Y mucho más

  • Tamaños: 10, 15, 20, 30, 40
  • Ángulos de giro: 90°, 180°, 270°
  • Paleta simple y doble paleta
  • Rango de ajuste de duración del giro: de 0.03 a 0.5 s/90
  • Par requerido de hasta 15.80 Nm
  • Rangos de ajuste del ángulo hasta 175°.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Tipo de eje
Tamaño
Ángulo giratorio
Tipo de paleta
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número