Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-A90V/A93V-588, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable, Perpendicular, ATEX categoría 3

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 100VAC/48V DC (4 a 8V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Actuadores aplicables: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable