Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-R73xC/R80xC, Detector reed, montaje directo, Conector

  • Entrada eléctrica: Conector.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 24VAC/24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Actuadores aplicables: CDRB, MDSU.