Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Pinza - LEH

Control en el amarre para piezas delicadas

  • Sujeta la pieza que desees con 2 o 3 dedoss – Carreras entre 4 - 80 mm. Fuerza de agarre de hasta 180 N
  • Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería
  • Se adapta a la forma y mantiene la pieza – Función de control de agarre. La fuerza de agarre se mantiene en las paradas o reinicios.

Y mucho más

  • Pinzas de 2 y 3 dedos
  • Tamaño del cuerpo: 10, 16, 20, 25, 32 y 40 mm
  • Velocidad de apertura y cierre: hasta 100 mm/s
  • Fuerza de sujeción: hasta 210 N (LEHZ), hasta 180 N (LEHF) y hasta 130 N (LEHS)
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental y absoluto sin batería
  • Controladores compatibles: LECP1, LECPA y JXC#1.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Carrera
Entrada del cable del motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Montaje
Conector enchufable de comunicación, cable I/O