Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador sin programación - LECP1/LECP2

Conectar y listo

  • Evita la programación – No se necesita software, ni PC, ni teaching box
  • Fácil de operar – Posicionamiento de 14 puntos
  • Obtén una regulación de velocidad y aceleración in situ – Ajuste de 16 niveles mediante de switches
  • Configúralo según tus necesidades – Ajuste de fuerza de empuje y sujeción de 3 niveles.

Y mucho más

  • Tipo de controlador: motor paso a paso
  • Encoder compatible: incremental
  • Hasta 6 entradas/salidas
  • LECP1-XB182: Válido para operaciones jog.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tipo E/S en paralelo
Longitud del cable E/S
Opción
Actuador o Pinza
Precisión de la mesa
Tamaño del cuerpo
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo
Modelo de motor
Par máx. de giro (Nm)
Paso
Modelo de husillo
Carrera
Ángulo de rotación
Ejecuciones especiales