Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

LER, Mesa eléctrica giratoria

LER, Mesa eléctrica giratoria
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
Tras el éxito de nuestra serie LE de actuadores eléctricos fáciles de ajustar, nos complace presentar nuestra última novedad, un actuador eléctrico giratorio, compacto y de alto rendimiento con control de posición, velocidad y aceleración/deceleración, la serie LER.Adecuados para todo tipo de aplicaciones de manipulación, con actuación sin impacto a alta velocidad con velocidades de hasta 420º/s y aceleración de hasta 3000°/s2, los actuadores de la serie LER se entregan con un controlador que ya lleva preconfigurados los parámetros del actuador, reduciendo así el tiempo de instalación y programación necesario. Con hasta 64 puntos de posicionamiento, un ángulo de posicionamiento de 320º y una repetitividad de posicionamiento de ±0.05º de serie, los modelos LER están disponibles en modelo estándar y de alta precisión, con un par máximo de giro de 10 N.m.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
Precisión de la mesa
Tamaño
Par máx. de giro
Ángulo de rotación
Entrada del cable del motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Opción