Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HRLE, Controlador de la temperatura para láser, Modelo de doble canal compacto

Uno en vez de dos, ahora también para exteriores

  • Simplifica la refrigeración - Controla dos fluidos distintos con un solo termorrefrigerador, teniendo en consecuencia un menor tamaño y cableado
  • Amplía el rango de aplicaciones - Disponible la opción de refrigeración por agua, empleada en la fabricación de baterías secundarias
  • Úsalo en exteriores - Resistente a salpicaduras, conformidad con IPX4
  • Reduce los costes - Ahorro de energía. Solo un refrigerador, un ventilador y una bomba. No necesita calentador.

Y mucho más

  • Controlador de temperature de doble canal. Enfriamiento por aire y agua
  • Capacidad de refrigeración:
    • Refrigerado por aire: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • Refrigerado por agua: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Estabilidad de temperatura: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Rango de temperatura de ajuste: CH1: 15 a 25 ºC; CH2: 20 a 40 ºC.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Capacidad de refrigeración
Método de refrigeración
Suministro eléctrico
Opción