Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

PF2M7-L, Flujostato digital, Display de 2 colores, IO-Link

Catálogo

PF2M7-L, Flujostato digital, Display de 2 colores, IO-Link

PF2M7-L, Flujostato digital, Display de 2 colores, IO-Link
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Fluido aplicable: aire seco, nitrógeno, dióxido de carbono, argón.
  • Visualización en 2 colores.
  • Opción de válvula de regulación de caudal.
  • Relación de caudal 100:1.
  • Rango de caudal nominal: 0.01 a 100 l/min.
  • Salida: PNP/NPN, analógica (tensión/corriente) y/o IO-Link.
  • Consumo: 35 mA o menos.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
 
Rango de caudal nominal
Válvula de regulación de caudal
Tamaño de conexión
Características de salida
Cable
Especificación de la unidad
Fijación/Adaptador de montaje en panel
Certificado de Calibración
Ejecuciones especiales

Productos relacionados