Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sensor de caudal de tipo abrazadera para líquidos – PFUW

Más control, más sencillo

  • Un único sensor para diferentes aplicaciones de fluidos ‒ Varios fluidos aplicables: aceite, anticongelante, líquidos químicos, agua, bebidas, etc.
  • Evita el contacto con el fluido y elimina los posibles inconvenientes ‒ Sin pérdida de presión. Sin obstrucciones. Sin partículas extrañas en el conexionado. Sin trabajo de conexionado. Sin fugas. Sin golpes de ariete.
  • Simplifica el proceso de instalación y retrofiiting ‒ Montaje fácil y rápido.
  • Fácil visualización y control ‒ Pantalla LCD de matriz de puntos en color; orientable 90º.

Y mucho más

  • Método de detección: método ultrasónico
  • Rangos de caudal nominales: 0 a 200 l/min
  • Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
  • Repetitividad: ±2,0 % fondo de escala
  • Consumo: 85 mA o menos
  • IP65/IP67.

Configuración de producto

 
Rango de caudal nominal
Características de salida
Opción
Especificación de la unidad
Certificado de calibración