Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Safe Exhaust Valve Modular Connection Type – VPX400

Reduce el riesgo, aumenta la capacidad

  • Consigue un alto nivel de seguridad de la máquina: tranquilidad gracias al cumplimiento de las categorías 3 y 4. Máximo PL e.
  • Permite una evacuación rápida del aire residual: caudal de descarga de hasta 15 000 l/min.
  • .
  • Centraliza las funciones de suministro de aire de la máquina: combina con un solo producto, el control de descarga, el arranque suave y la monitorización
  • Perfil compacto y modular: el montaje y la estética se combinan con otros productos AC-D.

Y mucho más

  • Safety Standards ISO 13849-1 for Category 3 and 4
  • Large exhaust flow rate
  • Built in soft start
  • Space saving & lightweight
  • Integrated status display
  • Modular connection to air preparation unit.

Configuración de producto

 
Especificaciones de presión
Características Técnicas de la Bobina
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Light/Surge Voltage Suppressor and Common Specification
Pressure Sensor Wiring Specifications
Manométro
Unidad del manómetro
Connected AC Size
Rosca