Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

XT34-303, Válvula antirretorno pilotada con detección de estado

  • Conforme a la norma ISO 13849.
  • Detector magnético de estado sólido PNP: D-M9.
  • Cable de conexión: 500 mm y conector M8.
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5 a 60 °C (sin congelación).

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo