Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ZL, Eyector de vacío multietapa

  • Este producto ha sido sustituido por la serie ZL112A. Detalles de la actualización aquí.
  • Eyector de vacío multietapas con ahorro de energía
  • Diámetro de boquilla: ø1.2mm
  • Caudal máx. de succión: 100l/min (ANR)
  • Consumo de aire: 63l/min (ANR)
  • Especificaciones de escape: silenciador incorporado (estándar), conexión de escape
  • Opciones del indicador del nivel de vacío: vacuostato digital,
    vacuómetro, adaptador de vacío