Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ZL, Generatory podciśnienia trójstopniowe

  • Produkt zastąpiony przez serie ZL112A. Więcej informacji
  • Energooszczędny wielostopniowy generator podciśnienia
  • Średnica dyszy: ø1.2mm
  • Maks. strumień ssania: 100 L/min (ANR)
  • Zużycie powietrza: 63 L/min (ANR)
  • Wbudowany tłumik dźwięków (standard) lub przyłącze odpowietrzania
  • Wykrywanie wartości podciśnienia: cyfrowy przekaźnik podciśnienia,
    wakuometr, adapter do podciśnienia