Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital, Display de 2 colores - PF2M7/PFGM3#2

Un solo flujostato más preciso y resistente

  • Reduce tu stock – Un solo sensor para CO2, aire seco, N2 y Ar
  • Reduce el cableado y el mantenimiento con una conexión robusta tipo plug & play – Disponible con conector M8
  • Garantiza una gran precisión y mayor vida útil – La construcción en bypass mejora el drenaje y la resistencia a partículas extrañas.
  • Prepárate para el IIoT con IO-Link – Intercambio de datos y parámetros de forma remota a través de la web.

Y mucho más

  • Opción de válvula de regulación de caudal
  • Relación de caudal 100:1
  • Rango de caudal nominal: 0.01 a 200 l/min
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Salida: PNP/NPN, analógica (tensión/corriente) y/o IO-Link

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Rango de caudal nominal
Modelo de conector
Válvula de regulación de caudal
Tamaño de conexión
Características de salida
Cable
Especificación de la unidad
Fijación/Adaptador de montaje en panel
Certificado de calibración