Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Caudalímetro Vortex para agua - Serie PF3W

Monitoriza y diagnostica tu línea de agua

  • Mejora la disponibilidad de la máquina – El sensor temperatura incorporado permite monitorizar el estado de la línea
  • Más información de un solo vistazo – Muestra 2 lecturas simultáneamente
  • Disfruta de las ventajas de IO-Link con SMC – Tu proveedor para tus necesidades de automatización.

Y mucho más

  • Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos líquidos
  • Display integrado: visualización en 3 colores/ 2 campos de visualización
  • Sensor de temperatura integrado
  • Montaje en bloque disponible
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Rangos de caudal: de 0.5 a 250 l/min.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Rango de caudal nominal
Válvula de regulación de caudal
Rosca
Tamaño de conexión
Características de salida/Sensor de temperatura
Cable
Especificación de la unidad
Fijación
Certificado de calibración
Z