Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HYB-Z1, Hygienic Design Cylinder Round Type

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Hygienic design
  • Two types of seal material: NBR or FKM
  • Rubber bumper cushion.

Configuración de producto

 
Con Imán integrado
Diámetro
Rosca
Junta
Carrera
  []
Grasa
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número