Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Industria del vino

Control integral para la bodega inteligente

 

La bodega actual ya no solo necesita elaborar vino: necesita hacerlo con control, precisión y eficiencia en sus procesos clave. Una bodega inteligente es aquella capaz de monitorizar, automatizar e integrar cada etapa del proceso productivo para proteger la calidad del vino, anticiparse a desviaciones del proceso y mejorar la rentabilidad. En este contexto, la estabilidad del proceso y la toma de decisiones basada en datos marcan la diferencia.

SMC acompaña a las bodegas en esta evolución con soluciones integrales de automatización adaptadas a las necesidades reales de cada bodega. Desde la recepción de la uva hasta la filtración, la crianza o el embotellado, nuestras soluciones permiten controlar variables críticas como la temperatura en la fermentación del vino, el caudal y la presión; así como a automatizar procesos clave como la dosificación de productos, la gestión de gases o la apertura y cierre de circuitos. 

Todo ello con un enfoque flexible y escalable, que facilita una automatización progresiva, integrando cada solución según el nivel de desarrollo y los retos específicos de cada instalación.

 

Control que protege el valor del vino

 

Aumenta la calidad

En fases como la fermentación, la dosificación de productos, la gestión de levaduras o la filtración, mantener condiciones estables es clave para reducir variaciones y proteger la consistencia del vino.

En este contexto, el control de temperatura durante la fermentación del vino resulta especialmente importante para mantener la estabilidad del proceso y preservar la actividad de las levaduras.

SMC aporta soluciones para controlar variables críticas y automatizar circuitos allí donde el resultado final depende de un mayor nivel de precisión.

Optimiza la eficiencia

La operación diaria de una bodega exige continuidad, minimizando las intervenciones manuales y optimizando la coordinación entre procesos. En una bodega inteligente, ganar visibilidad sobre lo que ocurre en cada etapa resulta clave para anticiparse a incidencias y operar con mayor estabilidad.

SMC ayuda a simplificar tareas y a mejorar el control del proceso mediante soluciones de automatización, monitorización y gestión de fluidos y gases.

Incrementa la rentabilidad

La rentabilidad se construye en múltiples puntos del proceso: la eficiencia energética de la instalación, uso de fluidos y gases, mermas, reprocesos o pérdidas por desviaciones de operación.

SMC aporta tecnologías para optimizar recursos en aplicaciones térmicas, químicas y de proceso, ayudando a proteger el producto y a mejorar el rendimiento global de la instalación.

También te puede interesar

Soluciones por etapa

Soluciones por etapa

Comprometidos con las necesidades de la industria del vino

Prensado

Tratamiento de aire

 

Accionamiento y maniobra

 

Caminos de pasta

Dosificación y tratamiento

 

Pilotaje de válvulas de proceso

 

Fermentación

Control térmico

 

Circuitos de refrigeración

 

Levaduras y biorreactor

 

Rotura del sombrero

 

Micro y macro oxigenación

 

Crianza

Humedad y ambiente

 

Trasiegos y limpieza auxiliar

 

Nitrógeno e inertización

 

Clarificación y filtración

Válvulas y materiales compatibles

 

Bombas de proceso

 

Monitorización de fluidos

 

Embotellado y paletizado

Nitrógeno e inertización

 

Fin de línea

 

Soluciones para los desafíos del sector

Soluciones para los desafíos del sector
Reto operativo
Enfoque de automatización de SMC
Control térmico en fermentación
Las desviaciones de temperatura pueden afectar a la actividad de las levaduras, alterar la evolución del proceso y generar variabilidad entre depósitos. 
 
SMC aporta soluciones de  control térmico, automatización de circuitos y monitorización de variables críticas, ayudando a mantener condiciones estables en fermentación y a mejorar la repetibilidad del proceso.
Precisión en la dosificación de productos químicos y el tratamiento del vino
La incorporación de productos como el SO₂ u otros fluidos de proceso exige precisión, compatibilidad química y fiabilidad operativa.
 
SMC ofrece tecnologías de dosificación y control de fluidos con materiales adecuados para aplicaciones exigentes, facilitando una gestión más segura y estable de productos químicos.
Gestión de gases de proceso
Aplicaciones como la gestión del CO₂, oxigenación o inertización requieren una distribución controlada del gas para evitar desviaciones de proceso o pérdidas de producto. 
 
SMC proporciona soluciones para el control de gases, la regulación de caudal y presión y la automatización de circuitos, ayudando a estabilizar procesos como la rotura del sombrero, la oxigenación o la protección del vino.
Automatización de maniobras y circuitos
La apertura y cierre manual de líneas, depósitos y servicios auxiliares puede limitar la continuidad operativa y aumentar el riesgo de error. 
 
SMC permite automatizar la maniobra de válvulas y circuitos, mejorando la coordinación entre etapas y reduciendo la dependencia de ajustes manuales.
Compatibilidad de materiales en entornos húmedos, químicos o exigentes
La estabilización, la filtración, la limpieza o determinadas aplicaciones químicas exigen materiales resistentes a la corrosión y al desgaste. 
 
SMC ofrece soluciones en PTFE/PFA, 316L y otras configuraciones orientadas a aplicaciones exigentes, lo que contribuye a proteger el proceso y a reforzar la fiabilidad de la instalación.
Continuidad y eficiencia operativa en procesos clave
Las incidencias en fluidos, gases, temperatura o automatización generan paradas, retrabajos y pérdida de eficiencia en bodega. 
 
SMC  integra control, automatización y monitorización para ayudar a simplificar tareas, reducir incidencias y mantener una operación más estable en fermentación, crianza, filtración o embotellado.
Protección del producto y optimización de recursos
La rentabilidad de la bodega se ve afectada por el consumo energético, el uso de gases y fluidos, las mermas y las pérdidas derivadas de desviaciones de proceso.
 
SMC aporta tecnologías para optimizar recursos en aplicaciones térmicas, químicas y de proceso, ayudando a reducir pérdidas, mejorar la eficiencia energética y proteger el producto en etapas sensibles.

Aplicaciones industriales

Aplicaciones industriales

Descubre aplicaciones industriales de soluciones SMC para la industria del vino

Control del proceso de la fermentación

Protección de la calidad del vino y del proceso

Guía de selección de refrigeradores industriales

Guía de selección de refrigeradores industriales

 Guía de selección de refrigeradores industriales

 

Los refrigeradores de agua y los secadores de aire de SMC representan la excelencia tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo innovación natural para un futuro sostenible. 

Gracias a la innovación constante, SMC desarrolla soluciones avanzadas diseñadas con refrigerantes sostenibles para cumplir con las normativas F-Gas más exigentes, garantizando su compatibilidad a largo plazo con las futuras regulaciones.

La alta durabilidad de nuestros equipos te brinda la confianza de que tus procesos están respaldados por soluciones fiables, protegiendo tu inversión al asegurar un rendimiento constante con garantía de futuro.