Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Détecteur de position compact – D-MPG

Pour une préhension intelligente

  • Montage sur pinces – Conception compacte (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm) grâce à la séparation de l'unité d'apprentissage
  • Obtenez des informations en continu – Multiples options d'information pour position de la pince (sortie analogique, sortie de commutation ou IO-Link)
  • Réduisez le travail de montage – Montage direct et par le haut sur n'importe quelle pince. Montage vertical ou horizontal.

Et plus encore

  • Plage de mesure: 25mm
  • Préhenseurs applicables :MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 et MHW2
  • Sortie analogique: Sortie de tension : (0 à 10 [V]), Sortie du courant (4 à 20 [mA])
  • La sortie analogique peut être inversée
  • Le réglage est possible en touchant simplement le pavé tactile séparé
  • Connexion de câble: Câble nu, M8-4 broches et M12-4 broches.

Configure your product

 
Câble de l'unité de réglage
Câble de la tête du capteur