Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompakt positionsgivare - D-MPG

Ett smart grepp

  • Montera den på gripdon - Kompakt design (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm) tack vare den separats inlärningsenheten
  • Få kontinuerlig information – Flera alternativa utgångar för gripdonets position (analog, brytarutgång eller IO-Link)
  • Minska monteringsarbetet – Direkt- och toppmontering i valfritt gripdon. Vertikal eller horisontell montering.

And much more

  • Mätområde: 25 mm
  • Passar gripdon: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 och MHW2
  • Analog utgång: Spänning (0 till 10 [V]), Ström (4 till 20 [mA])
  • Analog utgång kan vändas
  • Inställningarna är enkelt tillgängliga genom den separata pekplattan
  • Kablage: fria kabeländar, M8-4 stift och M12-4 stift.

Configure your product

 
Teach Unit Lead Wire
Sensor Head Lead Wire