Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sensore di posizione compatto – D-MPG

Una presa intelligente

  • Montaggio su pinze – Design compatto (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm) grazie all'unità di programmazione separata
  • Ricevi informazioni continue – Molteplici opzioni per l'uscita della posizione della pinza (analogica, uscita digitale o IO-Link)
  • Riduzione del lavoro di montaggio – Montaggio diretto e dall'alto su qualsiasi pinza. Montaggio verticale o orizzontale.

And much more

  • Campo di misura: 25mm
  • Pinze applicabili: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 e MHW2
  • Uscita analogica: Uscita in tensione (0 a 10 [V]), Uscita in corrente (4 a 20 [mA])
  • L'uscita analogica può essere invertita
  • L'impostazione è disponibile semplicemente toccando il touchpad separato
  • Connessione con cavo: Cavi liberi, M8-4 pin e M12-4 pin.

Configure your product

 
Teach Unit Lead Wire
Sensor Head Lead Wire