Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt helyzetérzékelő – D-MPG

Az intelligens megfogó

  • Megfogókba szerelhető – Kompakt kialakítás (3.8 mm x 2.9 mm x 25.3 mm) a tanegység szétválasztásával
  • Folyamatos információátadás – Többféle lehetőség a megfogó pozíciójának kimenetére (analóg vagy IO-Link)
  • Szerelési munka csökkentése – Közvetlen és felső beszerelés bármely megfogóba. Horizontális és vertikális beszerelhetőség.

És még sok más

  • Mérési tartomány: 25mm
  • Használható megfogók: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 és MHW2
  • Analóg kimenet: Feszültség kimenete (0 - 10 [V]), Jelenlegi kimenete (4 - 20 [mA])
  • Analóg kimenet lehet fordított
  • A beállítás a különálló érintőképernyő egyszerű megérintésével érhető el.
  • Vezeték csatlakozása: Külön soron, M8-4 tűs és M12-4 tűs.

Konfigurálja a terméket

 
Tanítóegység huzalkivezetés
Érzékelőfej huzalkivezetés