_any_~nav
Accueil
Produits
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
IS10
Capteurs et Détecteurs
Catalogue produits
IS10
Après un examen approfondi de notre pressostat électrique populaire l'IS1000, nos ingénieurs en R&D ont entièrement reconçu le produit, avec encore plus d’améliorations de performances. Son remplaçant, un pressostat à détecteur ILS, la nouvelle série IS10, est à présent environ 11 % plus court et 16 % plus léger que le modèle précédent. Comme ce pressostat peut être connecté directement à des blocs F.R.L. modulaires, sa manipulation et son montage en sont grandement améliorés. De plus un réglage et une lecture plus faciles offrent une bien meilleure performance opérationnelle. Convenant à une utilisation dans des plages de pression allant de 0.1 à 0.6 MPa, selon le modèle choisi, la nouvelle série IS10 offre une durée de vie de cinq millions de cycles et respecte les normes RoHS et CE.
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Préhenseurs, séparateurs et systèmes de préhension pour robots collaboratifs (EOAT)
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Contrôleurs
Kit de montage pour système multi-axes
Distributeurs
Électrodistributeur à 4/5 voies
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de traitement d'air
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Compresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Générateur d'azote à membrane
Raccords et Tubes
Raccords
Régulateurs de débit
Tubes pneumatiques
Embases à raccordements instantanés
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d’aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Compresseur
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d’humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche