Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

IS10

IS10
Im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung unseres elektronischen Druckschalters der Serie IS1000 haben unsere Entwicklungsingenieure das Produkt vollständig neu konzipiert und um zahlreiche Leistungsmerkmale erweitert. Der neue IS10 baut nun um ca. 11% kürzer und 16% leichter als das Vorgängermodell. Die direkte Montagemöglichkeit des Druckschalters an modulare Wartungseinheiten gewährleistet eine verbesserte Handhabung und Montage. Darüber hinaus sorgen eine leichtere Einstellung und eine bessere Ablesbarkeit für eine Steigerung der Betriebsleistung. Unsere neue Serie IS10 ist je nach gewähltem Modell mit Druckbereichen zwischen 0.1 und 0.6 MPa erhältlich und verfügt außerdem über eine Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen und ist sowohl RoHS- als auch CE-konform.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.