Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HF1B-IS10, Druckschalter, Mechanische-Ausführung, Lebensmittelindustrie

  • Kompatibel mit der Lebensmittelindustrie
  • Gewicht: 62 g (16 % leichter im Vergleich mit IS1000)
  • Gesamthöhe: 52 mm (11 % kleiner im Vergleich mit IS1000)
  • Technische Daten 100 VAC/DC
  • Lebensdauer: 5 Millionen Zyklen
  • Kann an modulare Wartungseinheiten angeschlossen werden
  • RoHS und CE

Produkt konfigurieren

 
Gewinde
Dichtung
Optionen