Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HF1B-IS10, Przekaźnik ciśnienia, mechaniczny, nastawialny, Przemysł spożywczy

  • Zgodność z produkcją żywności
  • Masa: 62g (16% lżejszy niż IS1000)
  • Całkowita wysokość: 52mm (11% niższy niż IS1000)
  • Napięcie sterujące 100 V AC/DC
  • Żywotność: 5 milionów cykli
  • Do montażu w modułowych zestawach FRL
  • RoHS i CE

Skonfiguruj swój produkt

 
Gwint
Uszczelnienie
Opcje