Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HF1B-IS10, tryckvakt, tungelement, Livsmedelsindustrin

  • Kompatibel med livsmedelstillverkning
  • Vikt: 62g (16% lättare än IS1000)
  • Total höjd: 52 mm (11% mindre än IS1000)
  • 100V AC/DC-specifikationer
  • Livslängd: 5 miljoner cykler
  • Kan anslutas till modulär FRL
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: Industri för livsmedelstillverkning
  • RoHS-kompatibel och CE-märkt

Configure your product

 
Gänga
Seal
Varianter