Optimieren Sie Ihre Automatisierung mit den Greifern und Roboter Endeffektoren von SMC
Die umfassende Produktpalette von SMC an pneumatischen Greifern, Vereinzelern und End-of-Arm-Tooling (EOAT) wurde speziell entwickelt, um die Leistung von kollaborativen Robotern (Cobots) in Materialhandhabungs- und Automatisierungsprozessen zu optimieren. Von präzisen Pick-and-Place-Anwendungen bis hin zu komplexen Montagen bieten unsere Lösungen Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und höchste Effizienz.
Vorteile unserer pneumatischen Greifer und Vereinzeler
Kollaborative Roboter benötigen hochpräzise Werkzeuge, um ihre Aufgaben effizient zu erfüllen. Die pneumatischen Greifer und Vereinzeler von SMC bieten zahlreiche Vorteile:
- Kompaktes & leichtes Design: Optimale Traglastnutzung ohne Funktionseinbußen
- Flexible Montagemöglichkeiten: Kompatibel mit ISO 9409-1-50-4-M6 für nahtlose Integration mit gängigen Cobots
- Energieeffizienz: Moderne pneumatische Technologie, die den Druckluftverbrauch um bis zu 80 % reduzieren kann
- Breite Kompatibilität: Einsetzbar mit Robotern führender Hersteller
- Plug & Play Lösungen: Einfache Installation und minimaler Wartungsaufwand
SMC Greifer, Vereinzeler & Endeffektoren im Überblick
Unser umfangreiches Sortiment bietet die passende Lösung für jede Anwendung:
- 2-Finger-Parallelgreifer
Ideal für einfache Pick-and-Place-Aufgaben – unsere 2-Backen-Greifer bieten präzise und zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen. - Winkelgreifer
Ideal für Anwendungen, die eine Winkelformbewegung erfordern. Diese Greifer bieten hohe Flexibilität und eine robuste Handhabung. - Radialgreifer
Perfekt für Aufgaben, die eine radiale Bewegung erfordern – gewährleistet hohe Genauigkeit und gleichbleibende Performance. - 3-Finger-Greifer
Speziell für zylindrische Objekte entwickelt – unsere 3-Backen-Greifer sorgen für sicheren Halt und gleichmäßige Kraftverteilung. - 4-Finger-Greifer
Für komplexe Werkstückformen konzipiert – unsere 4-Backen-Greifer bieten maximale Vielseitigkeit für anspruchsvolle Materialhandhabung. - Vereinzeler
SMC Vereinzeler ermöglichen eine präzise Trennung von Werkstücken und lassen sich nahtlos in Automatisierungsprozesse integrieren. - Kniehebelgreifer
Dank Kniehebelmechanismus bleibt das Werkstück auch bei unterbrochener Luftzufuhr sicher fixiert. - Magnetgreifer
Unsere Magnetgreifer sind ideal für die Handhabung ferromagnetischer Materialien und bieten eine sichere Greiflösung mit minimalem Wartungsaufwand. - Schwenkgreifer
Für Anwendungen mit Rotationsbewegungen – unsere Drehgreifer sorgen für eine gleichmäßige und präzise Bewegung.
Anwendungsbereiche für SMC Greifer und Endeffektoren
Unsere Greifer- und EOAT-Lösungen sind in vielen Industrien essenziell:
- Automobilindustrie
- Elektronikfertigung
- Verpackungsindustrie
- Pharmazeutische Produktion
- Lebensmittel- & Getränkeindustrie
- Metallverarbeitung
- Kunststoffindustrie
- Logistik & Lagerautomation
Wie wählen Sie den passenden Greifer oder Endeffektor für Ihren Cobot aus?
Für die Wahl des optimalen Greifers oder EOAT sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:
- Greifkraft: Abhängig von Gewicht und Material des Werkstücks
- Bewegungsart: Linear, radial oder winkelförmig
- Werkstückform & -größe: Auswahl der passenden Greifergeometrie je nach Form und Größe des Werkstücks
- Einsatzumgebung: Anforderungen wie Reinraum, Temperatur oder Feuchtigkeit müssen bei der Auswahl beachtet werden.
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der EOAT mit Ihrem Cobot-Modell kompatibel ist.
Nutzen Sie unsere Auswahlsoftware für pneumatische Greifer, um die optimale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
SMC: Ihr Partner für innovative Greifertechnologie
Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Pneumatiktechnologie bietet SMC erstklassige, kosteneffiziente und zuverlässige Lösungen für die Automatisierung. Unsere Greifer und EOAT sind leicht, effizient und einfach zu integrieren – unterstützt durch ein europaweites Netzwerk an Spezialisten und schnellen Lieferdiensten.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Greifers oder Endeffektors? Kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung!