Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, mit Kniehebelgelenk - MHT2-Z

  • Maximales Greifmoment 106 Nm bei 0,5 MPa
  • Finger-Öffnungswinkel von -3° bis 28°
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Gewindeart
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl