Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
Katalog produktów
Przekaźniki ciśnienia IS10 są o 16% lżejsze i 11% mniejsze w porównaniu do IS1000. IS10 są zgodne z RoHS oraz posiadają znak CE. Zakres nastawy ciśnienia wynosi od 0,1 do 0,4 MPa (opcjonalnie 0,1 do 0,6 MPa). Dostępne są także przekaźniki do montowania pomiędzy dwoma elementami IS10M oraz przekaźniki do montażu na końcu zestawu IS10E.