Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

IO-Link Compatible 2-in-1 Auto Switch/Setup Tool – D-MH2

Simplifie l'installation, améliore l'exploitation

  • Contrôlez plusieurs positions à l'aide d'un seul détecteur – 2 sorties disponibles, avec 2 à 3 points de réglage/positions de sortie
  • Obtenez des informations en continu – Multiples options d'information pour position de la pince (sortie de commutation ou IO-Link)
  • Améliorez le paramétrage de votre capteur – Le paramétrage à distance est possible avec l'outil de paramétrage ou IO-Link
  • Optimisez l'espace et les coûts – Sortie de commutation disponible, l'outil de configuration n'étant nécessaire que pour la mise en service initiale.

Et plus encore

  • Entrée électrique : fil noyé
  • Tension d'alimentation : 18 à 30 Vcc
  • Consommation électrique : 25 mA max.
  • Séries d'actionneurs compatibles : JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante