Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Strumento di impostazione/Sensore 2 in 1 compatibile con IO-Link – D-MH2

Semplifica la configurazione, migliora la performance

  • Monitoraggio di più posizioni con un unico sensore – 2 uscite disponibili, con 2 o 3 punti/posizioni di impostazione dell'uscita
  • Ricevi informazioni continue – Diverse opzioni per l'uscita della posizione della pinza (uscita digitale o IO-Link)
  • Migliora l'impostazione del sensore – L'impostazione remota è possibile con lo strumento di impostazione o l'IO-Link
  • Ottimizzazione degli spazi e dei costi – Uscita digitale selezionabile, con strumento di configurazione necessario solo per la messa in funzione iniziale.

And much more

  • Connessione elettrica: grommet
  • Tensione di alimentazione: da 18 a 30 VDC
  • Assorbimento: 25 mA max.
  • Serie di attuatori applicabili: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca