Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

2 w 1 - czujnik położenia/narzędzie konfiguracyjne kompatybilne z IO-Link – D-MH2

Uproszczona konfiguracja, lepsza wydajność

  • Monitorowanie wielu pozycji za pomocą jednego czujnika – Dostępne 2 wyjścia z możliwością ustawień 2 do 3 punktów/pozycji wyjścia
  • Uzyskiwanie ciągłości informacji – Wiele opcji wyjścia pozycji dla np.: chwytaka (wyjście przełączające lub komunikacja IO-Link)
  • Lepsza konfiguracja czujnika – Zdalna konfiguracja jest możliwa za pomocą narzędzia konfiguracyjnego lub komunikacji IO-Link
  • Optymalizacja przestrzeni i kosztów – Wyjście przekaźnikowe dostępne tylko po skonfigurowaniu narzędzia do pierwszego uruchomienia.

I wiele więcej

  • Wejście elektryczne: Przewód żyłowy
  • Napięcie zasilania: 18 do 30 VDC
  • Pobór prądu: 25 mA lub mniej
  • Obsługiwane serie chwytaków: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór