Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IO-Link-kompatibel, kombinerad givare/inställningsverktyg - D-MH2

Förenkla installationen, förbättra utgången

  • Övervaka flera positioner med en enda givare - 2 utgångar tillgängliga, med 2 till 3 inställningspunkter/positioner
  • Få kontinuerlig information – Flera alternativ för gripdonsposition (brytarutgång eller IO-Link)
  • Förbättra installationen av din givare - Fjärrinställning är möjlig med installationsverktyg eller med IO-Link
  • Optimera utrymme och kostnader - Brytarutgång tillgänglig, endast installationsverktyg krävs för initial driftsättning.

And much more

  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  • Spänning: 18 till 30 VDC
  • Strömförbrukning: 25 mA eller mindre
  • Tillämpliga gripdon: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val