Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Valve de coupure et mise en pression progressive - AV-A

Réduisez votre consommation énergétique

  • Évitez les accidents causés par des mouvements brusques lors de la mise sous pression de vos équipements - Fonction de démarrage progressif et mécanisme de verrouillage en option
  • Raccordez-la à votre unité F.R.L – Connexion modulaire
  • Réduisez votre consommation – Faible consommation de 0,35W
  • Évitez les fuites d'air - Pas découlement d'air lors de la commutation de la vanne principale.

Et plus encore

  • Débit jusqu'à 11908 l/min (ANR)
  • Avec silencieux intégré en option
  • Plage de pression d'utilisation: 0.2 à 1.0 MPa
  • Indice de protection IP65.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante