Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór łagodnego startu - AV-A

Płynne korzystanie z powietrza

  • Zapobiegaj wypadkom spowodowanym przez niekontrolowane ruchy lub niezamierzone problemy z doprowadzeniem powietrza - Funkcja łagodnego startu i opcjonalny mechanizm blokady
  • Podłączenie do zestawów FRL - Modułowy wersja połączenia
  • Zredukuj swoje zużycie - Bardzo niski pobór mocy: 0.35 W
  • Zapobiegaj wyciekom powietrza - Brak przepływu powietrza podczas przełączenia zaworu głównego.

I wiele więcej

  • Zakres przepływu do 11908 l/min (ANR)
  • Opcjonalnie wbudowany tłumik
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.2 do 1.0 MPa
  • Stopień ochrony IP65.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór