Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)G3 Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Modèle court

C(D)G3 Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Modèle court
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Standard : tige simple à double effet
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Courses de 25 mm à 300 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, chape
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Vous recherchez d'autres variations de produit? Aller dans l'onglet configurateurs ou Cliquez ici
Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Aimant
Montage
Alésage
Course
  []
Taraudage de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre