Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur notre e-shop ?
Consultez notre page dédiée

Achetez Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Standard - HRSE SMC en ligne | SMC France

Catalogue produit

Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Standard - HRSE

Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Standard - HRSE
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Capacité de refroidissement: 1 kW a 1.9 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température: ±2 °C
  • Plage de réglage de la température: 10 a 30 °C
  • Triple onduleur.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Votre recherche n'a donné aucun résultat
 
Capacité de refroidissement
Pompe haute pression

Produits relatifs