Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Système sans fil - EXW1/EX600-W

Faire toujours mieux avec encore moins

  • Moins de câbles et de connecteurs, moins d'installation et de maintenance, moins de risques de dégradation et de déconnexion – Système sans fil
  • Une communication totalement fiable et résistante aux parasites – Sauts de fréquence et cryptage des données dans la bande ISM 2,4 GHz
  • Installez-le n'importe où – Convient à toutes les applications, idéal pour les environnements de soudage, les changeurs d'outils sur les bras de robots ou les tables rotatives d'indexage
  • Apportez de la flexibilité à vos machines – Modification simple de la disposition et connexion rapide.

Et plus encore

  • Protocoles: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT, DeviceNet
  • Possibiliter de combiner systèmes modulaires et compacts
  • Distance de communication : jusqu'à 100 m
  • Distributeur compatible : JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Jusqu'à 9 modules entrée / sortie / contrôleur IO-Link
  • Jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties
  • Protection jusque IP67.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Modèle
Type
Conforme OPCUA