Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

JXCE1/EH/91/9H/P1/PH/D1/L1/M1

Contrôle élargi du réseau

  • Allégez votre réseau – Une seule unité pour piloter directement un actionneur électrique à travers un réseau
  • Accélerez et facilitez votre démarrage – Redémarrage à partir de la dernière position avec le modèle haute performance
  • Profitez des avantages de IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation
  • Économisez argent, temps et main d’oeuvre – Systèmes de contrôle simplifiés.

Et plus encore

Contrôleur standard JXC#1 :
  • Deux types de commandes : données de positionnement, valeur de position
  • Deux ports de communication IN/OUT (excepté JXCL1)
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Protocoles de communication : IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
Contrôleur hautes performances JXC#H :
  • Haute vitesse, accélération élevée
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Protocoles de communication : EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Actionneurs compatibles : LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante