- HRRF : Refroidisseur à fluide frigorigène à faible PRG Thermo-chiller / Type monté en rack
- HRSF150/200 : Refroidisseur à fluide frigorigène à faible PRG / Thermo-chiller type standard
- HRSF : Refroidisseur à fluide frigorigène à faible PRG / Thermo-chiller de type standard
- HRSC : Type à inverseur / Compatible avec les gaz non F (fluide frigorigène CO₂)
- HRLF : Refroidisseur à fluide frigorigène à faible PRG Thermo-chiller/Thermo-chiller à double canal pour lasers
- HRSE : Standard (utilisation intérieure)
- HRS : Modèle standard (utilisation intérieure)
- HRS-R : Amélioration de l'indice de protection (boîtier électrique à utilisation à l'intérieur : IP54)
- HRS100/150: Modèle standard (installation extérieure IPX4)
- HRS200 : Modèle standard (installation extérieure IPX4)
- HRSH090 : Modèle à onduleur (utilisation intérieure)
- HRSH : Modèle à onduleur (installation extérieure IPX4)
- HRR : Modèle montage en baie (utilisation intérieure)
- HRL : Thermo-chiller à double canal pour lasers (utilisation intérieure)
- HRLE : Thermo-chiller compact modèle double/standard pour lasers (boîtier électrique IPX4 pour utilisation intérieure)
Notes :
Les caractéristiques particulières et produits spécifiques sont exclus.
Bien que les séries indiquées comme RoHS dans le catalogue aient achevé leur transition vers la conformité RoHS (à la sortie d'usine), veuillez demander des produits conformes RoHS au représentant commercial au moment de la commande.