Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Réglable avec un tournevis plat, Parties externes en laiton, Coudé - ASB-D

Endurance et protection assurées

  • Obtenez une résistance à l'environnement - Design extérieur entièrement métallique
  • Bénéficiez d'une protection supplémentaire - Réglage par tournevis tête plate et contre-écrou de verrouillage du réglage en standard
  • Gagnez en compacité - Hauteur de seulement 27.7 mm pour le plus petit modèle.

Et plus encore

  • Environnements avec projection de soudure, poussières ou ultraviolet
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 à Ø 12 mm et Ø 5/32" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante