Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Snelheidsregelventielen, algemeen gebruik, one-touch koppeling, verstelbaar met schroevendraaier met platte kop, volledig metalen buitenkant, haaks - ASB-D

Duurzaamheid en bescherming zijn verzekerd

  • Bereik milieubestendigheid - ontworpen met volledig metalen buitenkant
  • Profiteer van extra bescherming - verstelbaar met schroevendraaier met platte kop en standaard instelling van de 'needle lock' moer
  • Realiseer compactheid - hoogte van slechts 27.7 mm voor het kleinste model.

And much more

  • Omgevingen met lasspatten, stof of ultraviolet straling
  • Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slangen O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm en Ø 5/32" tot Ø 1/2"
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection