Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Débitmètre non intrusif pour liquides – PFUW

Plus de fluides, moins de contraintes

  • Utilisation d'un seul capteur pour différentes applications de fluides ‒ Divers fluides applicables tels que l'huile, le liquide antigel, les liquides chimiques, l'eau, les boissons, etc...
  • Évite le contact avec le fluide et écarte les problèmes de compatibilité chimique ‒ Pas de perte de charge. Pas de colmatage. Pas de corps étrangers dans la tuyauterie. Pas de travaux de tuyauterie. Pas de fuite. Pas de coups de bélier.
  • Facilite vos processus de montage et de rénovation ‒ Montage facile et rapide.
  • Bénéficiez d'une meilleure visualisation ‒ Écran LCD couleur à matrice de points et orientable à 90°.

Et plus encore

  • Méthode de détection : méthode à ultrasons
  • Plages de débit nominal : 0 à 200 l/min
  • Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogiques (tension/courant)
  • Répétabilité : ±2,0 % E.M.
  • Consommation : 85 mA max.
  • IP65/IP67.

Configurez votre produit

 
Débit nominal
Caractéristiques de sortie
Option
Unités
Certificat d'étalonnage