Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Débitmètre numérique, Affichage bicolore - PF2M7/PFGM3#2

Un capteur, plusieurs fluides

  • Réduisez votre stock – Un seul capteur pour CO2, air sec, N2 et Ar
  • Garantie d'une grande précision et d'une longue durée de vie – La construction par dérivation améliore l'écoulement du fluide et la résistance aux corps étrangers.
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil – Affichage numérique 2 couleurs, avec mode réversible
  • Préparez-vous pour IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau.

Et plus encore

  • Vanne de réglage de débit en option
  • Coefficient 100:1
  • Plages de débit nominal : 0,01 à 200 l/min
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Sortie : PNP/NPN, analogique (tension/courant) et/ou IO-Link

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Débit nominal
Modèle de connecteur
Limiteur de débit
Orifice
Caractéristiques de sortie
Câble
Unités
Fixation/Adaptateur pour montage panneau
Certificat d'étalonnage