Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

ISO Vérin compact – C55-Z

ISO rime avec Service chez SMC

  • Bénéficiez d'une assistance qualifiée – Conseils rapides et personnalisés de nos experts
  • Mettez-le en route au plus vite – Produit et stocké en Europe
  • Laissez le vérin s'adapter à votre application – Jusqu'à 30 options d'extrémités de tiges disponibles.

Et plus encore

  • ISO 21287
  • Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu'à 300 mm
  • Simple tige et traversante
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: ATEX
  • Les détecteurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant intégré
Type de montage
Alésage
Course
  []
Taraudage de tige