Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°50

Exploiter et maintenir un axe électrique

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

  • Connaître les généralités et les mécaniques impliquées dans l’utilisation des actionneurs électriques
  • Connaitre les constituants et le fonctionnement des composants liés au fonctionnement d’un axe électrique
  • Connaître le fonctionnement et le câblage de la partie commande
  • Maitriser l’utilisation du logiciel ACT Controller
  • Transférer et analyser les programmes et paramètres des machines de production

PROFILS :

  • Techniciens de maintenance

PRÉREQUIS :

  • Avoir les bases en électricité

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

JOUR 1 :
1. Introduction

Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Généralités et notions mécaniques
Profils de mouvement : accélération / décélération et distance de déplacement, temps de cycle, vitesse et accélération : masse / poids, moment d’inertie et énergie cinétique, effort / couple, mécanismes d’entrainement, mécanismes de guidage
3. Commande
Servocommandes généralités, méthodes de positionnement, codeurs, codage binaire, contrôle de la position, motorisations, freins capteurs / prises d’origines, STO / sécurité, contrôleur / driver
4. Mise en pratique
Câblage général, câblage E/S TOR ou BUS, passerelle, étude des deux principaux modes de fonctionnement, principe de fonctionnement général

JOUR 2 :
5. Utilisation du logiciel d’exploitation ACT Controller

Installation et fonctionnement, sauvegardes données de configuration et programmes, changement de matériel de commande / re paramétrage, modification / acquisition de points d’arrêt, aide à la maintenance / registre d’alarme, récupération et analyse des programmes et paramètres client
6. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation)

Informations pratiques

2 jours*

Équivalent à 14h

2 jours*

3 348 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

 

3 348 € HT**

660 € HT**

Tarif individuel
Session interentreprises

Voir le planning des sessions

660 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Notre engagement pour la qualité de nos formations nous permet de vous présenter avec fierté les résultats obtenus dans les 12 derniers mois.

9,3/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

100 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 17/08/2026

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne. 

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...