Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo con stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione

  • Spinta o trazione – Lo stelo affronta qualsiasi sfida
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 800 mm/s, accelerazione fino a 10000 mm/s²
  • Funzionamento versatile – Motore e posizioni di montaggio selezionabili. Tipo ad alta precisione. In grado di lavorare in orizzontale o in verticale. Accessori disponibili per tutte le varianti di montaggio
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 30 a 500 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 100/46 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta, lunghezza
Tipo di controllore
Montaggio controllore
Cavo I/O