Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ISO Cilindro compatto – C55-Z

ISO significa Service con SMC

  • Ottenete l'assistenza qualificata di cui avete bisogno – Consulenza personalizzata e tempestiva da parte dei nostri esperti
  • Mettetelo alla prova il prima possibile – Prodotto e stoccato in Europa
  • Lasciate che il cilindro si adatti alla vostra applicazione – Disponibili fino a 30 varianti d'estremità dello stelo.

And much more

  • ISO 21287
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse fino a 300 mm
  • Stelo semplice e passante
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX
  • I sensori possono essere montati su uno qualsiasi dei quattro lati del corpo del cilindro.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Filettatura estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero