Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola servopilotata ad alta velocità - DXT1215

A tutta velocità

  • Consente di ottenere movimenti rapidi dell'attuatore - Tempo di risposta ON a 2.5 ms e OFF a 3 ms
  • Utilizzabile in spazi ristretti - Dimensioni compatte, 91.5 x 16 x 34 mm
  • Ottima protezione contro l'acqua - Protezione IP67.

And much more

  • Valvola a 5 vie
  • Portata fino a 346 l/min (ANR)
  • Assorbimento: 1.5 W (con circuito di risparmio energetico)
  • Connessione elettrica: Connettore M8.